SH-8EPC58AY000S - Gerätesteckverbinder Vorderwand mit Rändelmutter
1096285

Piktogramm

M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand mit Rändelmutter, Anwendung: Hybrid, Serie: SH, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, CAT5, 100 MBit/s, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm

Produktdetails









Ihre Vorteile

Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Steckverbinder
CAT5-Datenschnittstelle für bis zu 100 MBit/s
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld