NBC-M12MSA/ 5,0-93E D-NL
-
Netzwerkkabel
1094443
Netzwerkkabel, 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bussystem | Ethernet |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 |
Polzahl | 4 (4) |
Kodierungsart | A |
Geschirmt | ja |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
PA 6.6 (Kontaktträger) | |
TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend (Griffkörper) | |
Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung) | |
Anschluss 2 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Leitungslänge | 5 m |
Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig [93E] | |
Maßzeichnung |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig [93E] |
Leiteraufbau | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
AWG Signalleitung | 26 |
Leitungsquerschnitt | 2x 2x 0,14 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 0,95 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,40 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | geschäumtes PE |
Einzelader, Farbe | weiß/orange-orange, weiß/grün-grün |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Gesamtverseilung | 2 Paare mit 2 Füllern zur Seele |
Optische Schirmbedeckung | 70 % |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
Schleifenwiderstand | ≤ 280,00 Ω/km |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
Nennspannung Kabel | ≤ 100 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 26 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 51 mm |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
nach UN ECE-R 118.03 | |
UL 1581, Abschnitt 1060 und UL 2556, Abschnitt 9.3 (FT1) | |
UL 1581, Abschnitt 1100 und UL 2556, Abschnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
Ölbeständigkeit | nach IEC 60811-404 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67/IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-5 °C ... 60 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1094443 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CJI |
GTIN | 4055626918136 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 237,45 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 237,45 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg