NBC-M12MSA/10,0-93E D-NL
-
Netzwerkkabel
1094431
Netzwerkkabel, 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m
Produktdetails
| Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | I |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bussystem | Ethernet |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 |
| Polzahl | 4 (4) |
| Kodierungsart | A |
| Geschirmt | ja |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
| PA 6.6 (Kontaktträger) | |
| TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend (Griffkörper) | |
| Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung) | |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | freies Leitungsende |
| Leitungslänge | 10 m |
| Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig [93E] | |
| Maßzeichnung |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig [93E] |
| Leiteraufbau | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Leitungsquerschnitt | 2x 2x 0,14 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 0,95 mm ±0,05 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | geschäumtes PE |
| Einzelader, Farbe | weiß/orange-orange, weiß/grün-grün |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Gesamtverseilung | 2 Paare mit 2 Füllern zur Seele |
| Optische Schirmbedeckung | 70 % |
| Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Schleifenwiderstand | ≤ 280,00 Ω/km |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 100 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 26 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 51 mm |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
| Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
| nach UN ECE-R 118.03 | |
| UL 1581, Abschnitt 1060 und UL 2556, Abschnitt 9.3 (FT1) | |
| UL 1581, Abschnitt 1100 und UL 2556, Abschnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
| Ölbeständigkeit | nach IEC 60811-404 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -30 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Artikelnummer | 1094431 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1CJI |
| GTIN | 4055626918129 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 458,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 458,9 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg