SPTA-THR 1,5/ 4-3,81BDWH-5 R32 - Leiterplattenklemme
1092716

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Artikelfamilie: SPTA 1,5/..-THR, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: Gurt in 32 mm Breite

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess