ECS-B-122X109-S-UV1-V VPE20 - Elektronikgehäuse
1092241

Belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Schraubverriegelung, Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte, Farbe: schwarz (9005), Breite: 164 mm, Höhe: 116 mm, Tiefe: 64 mm

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Gehäusedesign erlaubt den Einbau unterschiedlicher Leiterplattenstärken für hohe Anwendungsvielfalt
Integrierte Druckausgleichsmembran für schwankende Umgebungsdrücke
Optionales Zubehör für Wand- und Mastmontage
Bewährte Leiterplatten-Anschlusstechnik
Integrierter Manipulationsschutz
Wirkungsvoller Schutz der Elektronik vor thermischen und mechanischen Umwelteinflüssen
Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen