LS-EMLP-V4A (50X15) CUS - Gerätemarker
1092024

Gerätemarker, Edelstahlschild, bestellbar: stückweise, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 50 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Edelstahl-Gerätemarkierung zum Aufkleben
Pflegeleichte und dauerhaft Kennzeichnung die auch hohen hygienischen Anforderungen gerecht wird
Hohe Beständigkeit gegen Korrosion, Säuren und Temperaturen