CUC-IND-J1ST-A/R4LS-LED - Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder
1091950

Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder, 1x1 single-port, Anschlussrichtung des Steckers zur Platine: 90 °, Tab oben, Geschirmt, Bi-Color LED (Grün-Gelb, Grün-Gelb), Polzahl: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, Welle, IP20

Produktdetails









Ihre Vorteile

Ideal für anspruchsvolle Applikationen aufgrund der hohen Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie des erweiterten Temperaturbereichs
Sichere Übertragung auch im industriellen Einsatz durch 360°-Schirmung
Mit integrierten Hybrid-LED's zur optischen Statusanzeige der Datenübertragung
Der erweiterte Temperaturbereich von -40 bis +105 °C ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Applikationen