CUC-IND-J1ST-A/R4LS - Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder
1091946

Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder, 1x1 single-port, Anschlussrichtung des Steckers zur Platine: 90 °, Tab oben, Geschirmt, Polzahl: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, Welle, IP20

Produktdetails









Ihre Vorteile

Ideal für anspruchsvolle Applikationen aufgrund der hohen Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie des erweiterten Temperaturbereichs
Sichere Übertragung auch im industriellen Einsatz durch 360°-Schirmung
Der erweiterte Temperaturbereich von -40 bis +105 °C ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Applikationen