ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12
-
Frontplatte
1091841
Frontplatte mit Steckverbindern M12-SPEEDCON (1 Stecker, 1 Buchse), Schraubverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehörigem Gehäuse, Breite: 163 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 62 mm, Farbe: schwarz (9005)
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
| Schutzart | Die Angabe zum IP-Schutz gilt für die Artikelkombination ECS-B-... in Verbindung mit einer unbearbeiteten Frontplatte ECS-P...-B. |
| Schutzart | Bei der Verwendung von Frontplatten mit Anschlusstechnik gibt die IP-Schutzklasse der Anschlusstechnik die Schutzklasse der Gesamtlösung vor. |
| Empfehlung | Im Download-Bereich stehen Ihnen weitere Informationen sowie detailliertere Maße zur Verfügung. |
| Produkttyp | Frontplatte |
| Gehäuseart | Outdoor-Gehäuse |
| Gehäusetyp | Outdoor-Gehäuse |
| Gehäuseserie | ECS |
| Produktfamilie | ECS..122X..S.. |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 163 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Tiefe | 62 mm |
| Leiterplatten-Design | |
| Leiterplattenstärke | 1,57 mm ... 2,36 mm |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz (RAL 9005) |
| Material Gehäuse | PC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
| Vibrationsprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenz | 10 - 2000 - 10 Hz |
| Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
| Beschleunigung | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
| Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Glühdrahtprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Einwirkdauer | 30 s |
| Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Fallhöhe | 50 cm |
| Frequenz | 50 |
| Schocken | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Schockform | Halbsinusförmig |
| Beschleunigung | 50g |
| Schockdauer | 11 ms |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Salznebelprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Prüfdauer | 96 h |
| Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
| Prüfspezifikation | VDMA 24364:2018-05 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Schutzart (IP-Code) | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Ergebnis Schutzgrad IP-Code | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66/IP67 |
| Max. zu erreichender NEMA-Code | 6 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 100 °C |
| Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 1 |
| Leiterplattenstärke | 1,57 mm ... 2,36 mm |
| Montageart | Schraubverriegelung |
| Artikelnummer | 1091841 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AM |
| Produktschlüssel | ACFDAB |
| GTIN | 4055626906324 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 125,82 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 112 g |
| Zolltarifnummer | 84879090 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | a7aca283-f506-4aef-b0a1-e3d7f3681b75 |
Kompatible Produkte
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO - Kontaktträger 1432444
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - Kontaktträger 1436628
-
SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - Kontaktträger 1432457
-
SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO - Kontaktträger 1432431
-
SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - Kontaktträger 1436644
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - Kontaktträger 1437009
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - Kontaktträger 1436990
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - Kontaktträger 1424199
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 - Kontaktträger 1424195
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH - Kontaktträger 1424201
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - Kontaktträger 1424197
-
SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 - Kontaktträger 1424193
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
PROT-M12 SH - Verschlussschraube 1503302
-
SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - Kontaktträger 1424180
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Schraubendreher 1205079
-
PROT-M12 FS - Verschlusskappe 1560251
-
PROT-M12 FS-M - Verschlusskappe 1430488
-
SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SH SCO - Kontaktträger 1439887
-
SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SCO - Kontaktträger 1436660
-
SACC-CI-M12MSD-4CON-L90 SH SCO - Kontaktträger 1436673
-
SACC-CI-M12MS-5CON-L90 SH SCO - Kontaktträger 1439890
-
SACC-CI-M12MS-5CON-L90 SCO - Kontaktträger 1436686
-
SACC-CI-M12MSB-5CON-L90 SH SCO - Kontaktträger 1436699
-
SACC-CI-M12MS-8CON-L90 SH SCO - Kontaktträger 1437038
-
SACC-CI-M12MS-8CON-L90 SCO - Kontaktträger 1436987
-
SACC-CI-M12MS-12CON-L90 SH - Kontaktträger 1424198
-
SACC-CI-M12MS-12CON-L90 - Kontaktträger 1424194
-
SACC-CI-M12MS-17CON-L90 SH - Kontaktträger 1424200
-
SACC-CI-M12MS-17CON-L90 - Kontaktträger 1424196
-
SF-TXH 20X100 - Schraubendreher 1200151
Ihre Vorteile
Gehäusedesign erlaubt den Einbau unterschiedlicher Leiterplattenstärken für hohe Anwendungsvielfalt
Optionales Zubehör für Wand- und Mastmontage
Bewährte Leiterplatten-Anschlusstechnik
Integrierter Manipulationsschutz
Wirkungsvoller Schutz der Elektronik vor thermischen und mechanischen Umwelteinflüssen
Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg