Der PROFIBUS-Master ist zur Linksanreihung an einen Axioline F-Controller vorgesehen. Mit dem PROFIBUS-Master können Sie PROFIBUS-Teilnehmer in die Axioline F-Station einbinden.
AXC F XT PB
-
SPS-Erweiterungsmodul
1091657
Anreihbarer PROFIBUS-Master (Prozessdatenbreite max. 488 Byte) an einer modular erweiterbaren PLCnext Control (nicht für AXC F 1152)
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Individuelle Erweiterungsmöglichkeit für eine PLCnext Control der Baureihe Axiocontrol
Bis zu 125 PROFIBUS-Teilnehmer anschließbar
Anschluss des PROFIBUS über 9-polige D-SUB-Buchse
Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 12 MBits/s
Galvanische Trennung zwischen PROFIBUS-Schnittstelle und Logik
Diagnose- und Statusanzeigen