DP-PTRV 4/LB YE - Distanzplatte
1091504

Distanzplatte, Tiefe: 54 mm, Breite: 8,3 mm, Höhe: 63,6 mm, Farbe: gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Konturgleich zum Rangierverteiler PTRV...
Besonders geeignet für die Aufnahme von Beschriftungsmaterial
Der Einsatz von selbst beschriftbaren UC-TMF..., UCT-TMF... ist möglich