PTPOWER 95 P-3L/N/FE-F - Hochstromklemme
1091230

Hochstromklemme, geblockt, mit Prüfbuchse, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 232 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 5, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, Querschnitt: 25 mm2 - 95 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau/blau/schwarz-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte