PTPOWER 50 P-3L/N/FE-F - Hochstromklemme
1091229

Hochstromklemme, mit Prüfbuchse, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 5, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, 1. Etage, Querschnitt: 10 mm2 - 70 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau/schwarz-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte