HSC-LR 9U KIT 9010 - Verriegelung
1090355

Tragschienengehäuse, 9U, Lock-and-Release-System, Breite: 16,1 mm, Höhe: 111,8 mm, Tiefe: 8,8 mm, Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Einfache, werkzeuglose Montage
Farblich abgesetzte Lock-and-Release-Verriegelung für intuitive Bedienung
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit