AXL SE FSDO4/2 2A - Sicherheitsmodul
1090205

Axioline Smart Elements, Digitalausgabemodul, Funktionale Sicherheit, Failsafe over EtherCAT®, Sichere digitale Ausgänge: 2 (2-kanalige Belegung), 4 (1-kanalige Belegung), 24 V DC, 2 A, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Schutzart: IP20

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bis SIL 3 nach EN 61508
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
4 sichere Ausgänge bei 1-kanaliger Belegung
2 sichere Ausgänge bei 2-kanaliger Belegung