AXL SE FSDI8/3
-
Sicherheitsmodul
1090203
Axioline Smart Elements, Digitaleingabemodul, Funktionale Sicherheit, Failsafe over EtherCAT®, Sichere digitale Eingänge: 4 (2-kanalige Belegung), 8 (1-kanalige Belegung), 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Schutzart: IP20
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 14,9 mm |
Höhe | 62,2 mm |
Tiefe | 62 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
FSoE | |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
Anschlussart | Card-Edge-Steckverbinder |
Übertragungsgeschwindigkeit | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
Modul | |
Eingabeadressraum | 6 Byte (FSoE) |
Ausgabeadressraum | 6 Byte (FSoE) |
Bedarf an Konfigurationsdaten | 6 Byte |
Digital: | |
Benennung Eingang | Sichere digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2, Typ 3 |
Anzahl der Eingänge | 4 (2-kanalige Belegung) |
8 (1-kanalige Belegung) | |
Leitungslänge | max. 200 m (vom Taktausgang bis zum sicheren Eingang (Summe aus Hin- und Rückweg)) |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -3 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 2,7 mA |
Eingangsfilterzeit | 1,5 ms |
3 ms (Default) | |
5 ms | |
15 ms | |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz der Eingänge; Diode |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Axioline Smart Elements |
Anwendung | Funktionale Sicherheit |
Failsafe over EtherCAT® | |
Bauform | modular |
Einbaulage | beliebig |
Betriebsart | FSoE |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1) |
Verschmutzungsgrad | 2 (EN 60664-1) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | typ. 520 mW |
Potenziale | |
Absicherung | externe Absicherung über das System, in dem Sie das Smart Element einsetzen |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz Versorgungsspannung; elektronisch (35 V, 0,5 s) |
Verpolschutz Versorgungsspannung; über das System, in dem Sie das Smart Element einsetzen | |
Potenziale: Versorgung des Axioline F-Lokalbusses (UBus) | |
Versorgungsspannung | 5 V DC (über Bussockelmodul) |
Stromaufnahme | max. 140 mA (bei UBus 5 V DC) |
typ. 101 mA (bei UBus 5 V DC) | |
Potenziale: Logikversorgung der Smart Elements (USE) | |
Versorgungsspannung | über Card-Edge-Steckverbinder |
Potenziale: Peripherieversorgung (UP) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Card-Edge-Steckverbinder) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 12 mA (Versorgung aus UP mit 30 V DC, alle Eingänge gesetzt, ohne Versorgung der Sensoren über die Taktversorgungen OUT_T1 und OUT_T2) |
typ. 9 mA (Versorgung aus UP mit 24 V DC, alle Eingänge gesetzt, ohne Versorgung der Sensoren über die Taktversorgungen OUT_T1 und OUT_T2) | |
Leistungsaufnahme | min. 154 mW |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Peripherie |
Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben im Kapitel Leiterquerschnitte sowie Abisolier- und Einstecklängen. |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Peripherie | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben im Kapitel Leiterquerschnitte sowie Abisolier- und Einstecklängen. |
Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort | min. IP54 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 108 kPa |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Luft- und Kriechstrecken | |
Luft- und Kriechstrecken | IEC 60664-1 |
Montageart | Steckmontage (Smart Element-Steckplatz) |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 1090203 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DNA821 |
GTIN | 4055626899268 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 48,43 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 36 g |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 516adb35-dc51-421d-9d13-63526f047090 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis SIL 3 nach EN 61508
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
8 sichere Eingänge bei 1-kanaliger Belegung
4 sichere Eingänge bei 2-kanaliger Belegung
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg