US4-EMLP (27X17,5) SR - Kunststoffschild
1090189

Kunststoffschild, Karte, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 17,5 mm, Textfeldbreite: 27 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Die Gerätemarker US4-EMLP ... eignen sich zum Einkleben in die Schildchenträger der Serie SIRIUS ACT 3SU... von SIEMENS
Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit den Kartendruckern einfach, präzise und schnell beschriftbar
Die vorgestanzten Marker und Etiketten lassen sich leicht separieren und einfach montieren
Die Matten bieten Platz für zusätzliche Projektinformationen oder Funktionstexte, die bei der Montage behilflich sein können