EML-LPR (85,6X54)R SR - Etikett
1090081

Etikett, Rolle, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 650, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 86,5 mm

Produktdetails









Ihre Vorteile

Selbstklebende Gerätemarker EML-LPR ... für die Kennzeichnung von unterschiedlichen Betriebsmitteln im Steuerungs-, Anlagen- und Schaltschrankbau
Die EML-LPR Etiketten besitzen ein Schutzlaminat, das nach dem Aufkleben des Etiketts über die gesamte Druckfläche geklebt wird. Die Druckinformation wird vor äußeren Einflüssen geschützt
Das Schutzlaminat ist mit dem Etikett verbunden. An der Umschlagskante ist eine Anstanzung, die das Verkleben vereinfacht
Durch seine sehr hohe Klebekraft kann das Etikett auf raue, strukturierte und niederenergetische Oberflächen platziert werden
In Kombination mit dem Farbband THERMOMARK-RIBBON 110 wird ein gutes Druckbild erzeugt