UNO POWER Stromversorgungen mit Basisfunktionalität
Die kompakten Stromversorgungen UNO POWER sind durch ihre hohe Leistungsdichte besonders in kompakten Schaltkästen die perfekte Lösung für Lasten bis 240 W. Die Netzteile sind in unterschiedlichen Leistungsklassen und Baubreiten verfügbar. Mit ihrem hohen Wirkungsgrad und den geringen Leerlaufverlusten erzielen sie eine hohe Energieeffizienz.
UNO-PS/1AC/12DC/ 55W/H
-
Stromversorgung
1088850
Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, IEC 60335-1, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 4,6 A
Produktdetails
EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764cULus Listed
Zulassungs-ID: FILE E 123528cULus Listed
Zulassungs-ID: FILE E 123528EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: SI-7106CoC / Compliance Statement
Zulassungs-ID: 24-390-00EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764cULus Listed
Zulassungs-ID: FILE E 214596cULus Listed
Zulassungs-ID: FILE E 214596EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651 0101 12535IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: NL2-021190IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: NL2-021190CoC / Compliance Statement
Zulassungs-ID: 24-390-00EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651 0101 12535cULus Listed
Zulassungs-ID: FILE E 199827cULus Listed
Zulassungs-ID: FILE E 199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Flexible Montage durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene
Mehr Platz im Schaltschrank mit bis zu 20 % höherer Leistungsdichte
Maximale Energieeffizienz durch Wirkungsgrade über 90 % und extrem niedrige Leerlauf-Verluste unter 0,3 W
Outdoor-Installation durch Temperaturweitbereich von -25 °C ... +70 °C