PTV 4-QUATTRO-PE - Schutzleiter-Reihenklemme
1088736

Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün/gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Übersichtliche Verdrahtung durch seitliche Leiterzuführung
Die kompakte Bauform ermöglicht eine Verdrahtung auf engstem Raum
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, durch die Systemmerkmale des CLIPLINE complete-Systems aus
Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung