IPD PL CAP W32 WP GY - Schutzkappe
1088711

Schutzkappe, IPD, mit Verriegelungselement, IP66, IP68, IP69K, Breite: 32 mm, Farbe: grau, für IPD P 5P2,5..., für IPD W 5P2,5..., IPD H 5P,5..., IPD Y 5P2,5

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Energie einfach verteilen, da Komponenten direkt gesteckt werden
Einfache, zeitsparende Verdrahtung im Feld durch Push-Lock-Anschluss
Zuverlässige Installationen in rauer Umgebung dank IP66, IP68, IP69K im gesamten System
Sichere, werkzeuglose Verriegelung selbst in besonders schwierigen Einbausituationen
Schnelle Inbetriebnahme dank vorkonfektionierter Leitungsbaugruppen