IPD CAP W26 WP GY - Schutzkappe
1088706

Schutzkappe, IPD, ohne Verriegelungselement, IP66, IP68, IP69K, Breite: 26 mm, Farbe: grau, für IPD PL 3P2,5...

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Energie einfach verteilen, da Komponenten direkt gesteckt werden
Einfache, zeitsparende Verdrahtung im Feld durch Push-Lock-Anschluss
Zuverlässige Installationen in rauer Umgebung dank IP66, IP68, IP69K im gesamten System
Sichere, werkzeuglose Verriegelung selbst in besonders schwierigen Einbausituationen
Schnelle Inbetriebnahme dank vorkonfektionierter Leitungsbaugruppen