IPD W 5P2,5 M 0,5 M25 BK - Wanddurchführung
1088697

Wanddurchführung, für Steckverbinder, Anschlussart: Einzeladern, Polzahl: 4+PE, M25, Stift, 450 V, 17,5 A, PA, schwarz, Kodierung: P, 2,5 mm2, Leitungslänge: 0,5 m

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Energie einfach verteilen, da Komponenten direkt gesteckt werden
Einfache, zeitsparende Verdrahtung im Feld durch Push-Lock-Anschluss
Zuverlässige Installationen in rauer Umgebung dank IP66, IP68, IP69K im gesamten System
Sichere, werkzeuglose Verriegelung selbst in besonders schwierigen Einbausituationen
Schnelle Inbetriebnahme dank vorkonfektionierter Leitungsbaugruppen