cULus Listed
Zulassungs-ID: E468743Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur starre Leiter | 600 V | 20 A | - 14 | |
mehrdraehtig mit Aderendhuelse | 600 V | 20 A | - 14 | |
Nur flexible Leiter | 600 V | 20 A | - 14 |
Wanddurchführung, für Steckverbinder, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 4+PE, M25, Buchse, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 17,5 A, PA, grau, Kodierung: P
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur starre Leiter | 600 V | 20 A | - 14 | |
mehrdraehtig mit Aderendhuelse | 600 V | 20 A | - 14 | |
Nur flexible Leiter | 600 V | 20 A | - 14 |