IPD PL 5P2,5 M BK - Steckverbinder
1088668

Steckverbinder, Anschlussart: Push-Lock-Anschluss, Polzahl: 4+PE, Stift, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 17,5 A, PA, schwarz, Kodierung: P, Leitungsaußendurchmesser: 7 mm ... 11 mm und 11 mm ... 16 mm

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Energie einfach verteilen, da Komponenten direkt gesteckt werden
Einfache, zeitsparende Verdrahtung im Feld durch Push-Lock-Anschluss
Zuverlässige Installationen in rauer Umgebung dank IP66, IP68, IP69K im gesamten System
Sichere, werkzeuglose Verriegelung selbst in besonders schwierigen Einbausituationen
Schnelle Inbetriebnahme dank vorkonfektionierter Leitungsbaugruppen