IPD P 3P2,5 M BK - Steckverbinder
1088662

Steckverbinder, Anschlussart: Push-Lock-Anschluss, Polzahl: 2+PE, Stift, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, PA, schwarz, Kodierung: P, Leitungsaußendurchmesser: 6 mm ... 9 mm und 8 mm ... 13 mm

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Energie einfach verteilen, da Komponenten direkt gesteckt werden
Einfache, zeitsparende Verdrahtung im Feld durch Push-Lock-Anschluss
Zuverlässige Installationen in rauer Umgebung dank IP66, IP68, IP69K im gesamten System
Sichere, werkzeuglose Verriegelung selbst in besonders schwierigen Einbausituationen
Schnelle Inbetriebnahme dank vorkonfektionierter Leitungsbaugruppen