CLT-10P/2-2-24V-I-P
-
Überspannungsschutzstecker
1088570
Überspannungsschutzstecker direkt steckbar auf 2 Reihenklemmen, mit integrierter Statusanzeige am Modul für einen 2-adrigen erdpotentialfrei betriebenen Signalkreis. Nennspannung: 24 V DC
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsschutz für MSR-Technik |
Produktfamilie | CLIXTRAB |
IEC-Prüfklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Nennspannung UN | 24 V DC |
Anschlussart | steckbar |
Maßzeichnung |
|
Breite | 10,3 mm |
Höhe | 53,25 mm |
Tiefe | 81,9 mm |
Farbe | lichtgrau (RAL 7035) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Isolierstoff | PA 6.6+GV 20 % |
Material Gehäuse | PA 6.6+GV 20 % |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Earth Ground |
Höchste Dauerspannung UC | 30 V DC |
21 V AC | |
Bemessungsstrom | 200 mA (80 °C) |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 5 µA |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 1 µA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Schutzpegel Up (Ader-Ader) | ≤ 60 V (C1 - 700 V / 350 A) |
≤ 95 V (C3 - 100 A) | |
Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 900 V (C1 - 2 kV / 1 kA) |
≤ 900 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 1050 V (C3 - 100 A) | |
Ansprechzeit tA (Ader-Ader) | ≤ 1 ns |
Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
Einfügungsdämpfung aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 8,5 MHz/150 Ω) |
Einfügungsdämpfung aE, asym. | typ. 0,3 dB (≤ 14,5 MHz / 150 Ω) |
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 150 Ω-System | typ. 60 MHz |
Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (Signalmasse) im 150 Ω-System | typ. 60 MHz |
Kapazität (Ader-Ader) | typ. 45 pF |
Kapazität (Ader-Signalmasse) | typ. 30 pF |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
Erforderliche Vorsicherung maximal | 200 mA (T) |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader) | C1 - 700 V / 350 A |
C3 - 100 A | |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C1 - 2 kV / 1 kA |
C2 – 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 1,25 kA | |
Impuls-Rücksetzzeit (Ader-Erde) | ≤ 200 ms |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 5g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
10g (Halbsinus / 8 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) | |
5g (Halbsinus / 30 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) | |
Vibration (Betrieb) | 0,58g (5 ... 150 Hz / 5 h / X, Y, Z) |
1g (5 ... 2000 Hz / 5 h / X, Y, Z) |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
Hinweis | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiziert + A2:2012 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-21 |
Hinweis | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Montageart | auf Basiselement |
Artikelnummer | 1088570 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL2171 |
GTIN | 4055626890326 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 46,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 27,6 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 5c324c5f-a033-4cf9-bd06-870a23ffbfea |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,777 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
FBS 2-5 - Steckbrücke 3030161
-
TTC-6-FMTX-PT - Fernmeldemodul-Sender 1193565
-
TTC-6-FMRX-PT - Fernmeldemodul-Empfänger 1193571
-
CHECKMASTER 2 - Prüfgerät 2905256
-
CM 2-PA-CLT - Prüfgerätadapter 1183360
-
PS-5 - Prüfstecker 3030983
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Prüfadapter 3035976
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
S-MT - Schaltsperre 3247954
-
P-DI - Trennstecker 3036783
-
D-PT 2,5-MT-CLT - Abschlussdeckel 1088502
-
D-PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT - Abschlussdeckel 1251101
-
D-PT 2,5-TWIN-MT-CLT - Abschlussdeckel 1251102
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809997
Ihre Vorteile
Einfache Installation dank Push-in-Reihenklemmen mit steckbarem Überspannungsschutz
Höchste Anlagenverfügbarkeit dank leistungsfähiger Schutzschaltung mit integriertem Überlastschutz
Schnelle und einfache Diagnose durch optionale Fernmeldung zur Einbindung in digitale Infrastrukturen
Aus drei mach zwei - mit nur zwei Reihenklemmen zwei Signalpfade auf 10,3 mm Baubreite schützen
Zukunftssicher - erfüllt internationale Normen und Richtlinien, wie z. B. die bahnspezifische DB RIL 819.0808
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg