CLT-10P/2-2-12V-I-P
-
Überspannungsschutzstecker
1088569
Überspannungsschutzstecker direkt steckbar auf 2 Reihenklemmen, mit integrierter Statusanzeige am Modul für einen 2-adrigen erdpotentialfrei betriebenen Signalkreis. Nennspannung: 12 V DC
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Produktfamilie | CLIXTRAB |
| IEC-Prüfklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Bauform | Stecker |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Nennspannung UN | 12 V DC |
| Anschlussart | steckbar |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 10,3 mm |
| Höhe | 53,25 mm |
| Tiefe | 81,9 mm |
| Farbe | lichtgrau (RAL 7035) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Isolierstoff | PA 6.6+GV 20 % |
| Material Gehäuse | PA 6.6+GV 20 % |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Nennspannung UN | 12 V DC |
| Höchste Dauerspannung UC | 15 V DC |
| 10 V AC | |
| Bemessungsstrom | 600 mA (80 °C) |
| Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 150 µA |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 1 µA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Schutzpegel Up (Ader-Ader) | ≤ 40 V (C1 - 700 V / 350 A) |
| ≤ 35 V (C3 - 100 A) | |
| Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 900 V (C1 - 2 kV / 1 kA) |
| ≤ 900 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1050 V (C3 - 100 A) | |
| Ansprechzeit tA (Ader-Ader) | ≤ 1 ns |
| Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
| Einfügungsdämpfung aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 8,5 MHz/150 Ω) |
| Einfügungsdämpfung aE, asym. | typ. 0,3 dB (≤ 14,5 MHz / 150 Ω) |
| Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 150 Ω-System | typ. 60 MHz |
| Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (Signalmasse) im 150 Ω-System | typ. 60 MHz |
| Kapazität (Ader-Ader) | typ. 45 pF |
| Kapazität (Ader-Signalmasse) | typ. 30 pF |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
| Erforderliche Vorsicherung maximal | 630 mA (T) |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader) | C1 - 700 V / 350 A |
| C3 - 100 A | |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C1 - 2 kV / 1 kA |
| C2 – 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1,25 kA | |
| Impuls-Rücksetzzeit (Ader-Erde) | ≤ 30 ms |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Schock (Betrieb) | 5g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| 10g (Halbsinus / 8 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) | |
| 5g (Halbsinus / 30 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) | |
| Vibration (Betrieb) | 0,58g (5 ... 150 Hz / 5 h / X, Y, Z) |
| 1g (5 ... 2000 Hz / 5 h / X, Y, Z) | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
| Hinweis | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiziert + A2:2012 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-21 |
| Hinweis | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Montageart | auf Basiselement |
| Artikelnummer | 1088569 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL2171 |
| GTIN | 4055626889832 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 46,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 27,3 g |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 00a6a330-7b30-4fdc-80b5-8231fa992db7 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 0,897 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
FBS 2-5 - Steckbrücke 3030161
-
TTC-6-FMTX-PT - Fernmeldemodul-Sender 1193565
-
TTC-6-FMRX-PT - Fernmeldemodul-Empfänger 1193571
-
CHECKMASTER 2 - Prüfgerät 2905256
-
CM 2-PA-CLT - Prüfgerätadapter 1183360
-
PS-5 - Prüfstecker 3030983
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Prüfadapter 3035976
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
S-MT - Schaltsperre 3247954
-
P-DI - Trennstecker 3036783
-
D-PT 2,5-MT-CLT - Abschlussdeckel 1088502
-
D-PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT - Abschlussdeckel 1251101
-
D-PT 2,5-TWIN-MT-CLT - Abschlussdeckel 1251102
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809997
Ihre Vorteile
Einfache Installation dank Push-in-Reihenklemmen mit steckbarem Überspannungsschutz
Höchste Anlagenverfügbarkeit dank leistungsfähiger Schutzschaltung mit integriertem Überlastschutz
Schnelle und einfache Diagnose durch optionale Fernmeldung zur Einbindung in digitale Infrastrukturen
Aus drei mach zwei - mit nur zwei Reihenklemmen zwei Signalpfade auf 10,3 mm Baubreite schützen
Zukunftssicher - erfüllt internationale Normen und Richtlinien, wie z. B. die bahnspezifische DB RIL 819.0808
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg