STEP POWER-Stromversorgungen für Installationsverteiler. Die Stromversorgungen STEP POWER mit Push-in-Anschlusstechnik sind die professionelle Lösung für die smarte Gebäudeautomation. Die kompakten Geräte sind ökonomisch, platzsparend und flexibel einsetzbar.
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT
-
Stromversorgung
1088495
Primär getaktete Stromversorgung STEP POWER, Push-in-Anschluss, Tragschienen- und Direktmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 0,63 A
Produktdetails
| AC-Betrieb | |
| Netzform | Sternnetz (TN, TT, IT (PE)) |
| Eingangsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Landesnetzspannung typisch | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Einschaltstromstoß | typ. 30 A (25 °C) |
| Einschaltstromstoßintegral (I2t) | typ. 0,14 A2s |
| Frequenzbereich (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Netzausfallüberbrückungszeit | typ. 20 ms (120 V AC) |
| typ. 90 ms (230 V AC) | |
| Stromaufnahme | 0,29 A (100 V AC) |
| 0,16 A (240 V AC) | |
| Einschaltzeit | typ. 2 s |
| Geräteeingangssicherung | 1,25 A intern (Geräteschutz), träge |
| Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 6 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K) |
| Ableitstrom gegen PE | < 0,25 mA |
| DC-Betrieb | |
| Eingangsspannungsbereich | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Stromaufnahme | 0,16 A (110 V DC) |
| 0,07 A (250 V DC) | |
| Wirkungsgrad | > 86 % (120 V AC) |
| > 87 % (230 V AC) | |
| Efficiency Level | VI |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Nennausgangsstrom (IN) | 0,63 A |
| Kurzschlussfest | ja |
| Leerlauffest | ja |
| Derating | > 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| Crest Faktor | typ. 3,24 |
| typ. 4,17 | |
| Ausgangsleistung (PN) | 15 W |
| Parallelschaltbarkeit | ja, zur Leistungserhöhung und Redundanz mit Diode |
| Serienschaltbarkeit | ja, zur Spannungserhöhung |
| Rückspeisefestigkeit | ≤ 35 V DC |
| Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | < 35 V DC |
| Restwelligkeit | typ. 100 mVSS |
| Regelabweichung | < 0,5 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
| < 4 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
| Anstiegszeit | typ. 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Verlustleistung Leerlauf minimal | < 0,1 W (120 V AC) |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | < 0,1 W (230 V AC) |
| Verlustleistung Nennlast minimal | < 2,5 W (120 V AC) |
| Verlustleistung Nennlast maximal | < 2,3 W (230 V AC) |
| Integrierte Absicherung | nein |
| Absicherung (sekundärseitig) | elektronisch |
| Eingang | |
| Position | 1.x |
| Anschlusstechnik: Pole | |
| Polkennzeichnung | 1.1, 1.2 (L), 1.3, 1.4 (N) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| starr (empfohlen) | 1 mm² (empfohlen) |
| flexibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel (empfohlen) | 1 mm² (empfohlen) |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (Klemme) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (empfohlen) | 1 mm² (empfohlen) |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (Klemme) | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (empfohlen) | 1 mm² (empfohlen) |
| AWG (empfohlen) | 17 |
| AWG (Klemme) | 24 ... 12 (Cu) |
| Abisolierlänge (starr/flexibel) | 10 mm (starr/flexibel) |
| Abisolierlänge (Aderendhülse) | 10 mm (Aderendhülse) |
| Ausgang | |
| Position | 2.x |
| Anschlusstechnik: Pole | |
| Polkennzeichnung | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| starr (empfohlen) | 1 mm² (empfohlen) |
| flexibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel (empfohlen) | 1 mm² (empfohlen) |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (Klemme) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (empfohlen) | 1 mm² (empfohlen) |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (Klemme) | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (empfohlen) | 1 mm² (empfohlen) |
| AWG (empfohlen) | 17 |
| AWG (Klemme) | 24 ... 12 (Cu) |
| Abisolierlänge (starr/flexibel) | 10 mm (starr/flexibel) |
| Abisolierlänge (Aderendhülse) | 10 mm (Aderendhülse) |
| LED-Signalisierung | |
| Signalisierungsarten | LED |
| Signalschwelle | > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) (LED leuchtet grün) |
| < 0,9 x UN (UN = 24 V DC) (LED aus) | |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 4 kV AC (Typprüfung) |
| 3,75 kV AC (Stückprüfung) |
| Produkttyp | Stromversorgung |
| Produktfamilie | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 3500000 h (25 °C) |
| > 1800000 h (40 °C) | |
| > 1200000 h (50 °C) | |
| Umweltschutzdirektive | RoHS-Richtlinie 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | II (im geschlossenen Schaltschrank) |
| Überspannungskategorie (EN 61010-1) | II (≤ 4000 m) |
| Überspannungskategorie (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 18 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 61 mm |
| Tiefe (Gerätetiefe (Tragschienenmontage)) | 55 mm (Gerätetiefe (Tragschienenmontage)) |
| Maßzeichnung |
|
| Teilungseinheit | 1 TE (DIN 43880) |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 30 mm / 30 mm |
| Montageart | Tragschienen- und Direktmontage |
| Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm |
| Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
| Schutzlackiert | nein |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Gehäuse, Klemmen, Fußriegel) |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Material Gehäuse | PC |
| Material Fußriegel | Polyamid |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -25 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Schock (Betrieb) | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-10 ... +70 °C; > 50 °C, Derating: 2 %/K) |
| Sicherheitskleinspannung | |
| Normbezeichnung | Sicherheitskleinspannung |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 (SELV) |
| Schutzkleinspannung | |
| Normbezeichnung | Schutzkleinspannung |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| Sichere Trennung | |
| Normbezeichnung | Sichere Trennung |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61558-2-16 |
| Stromversorgungsgeräte für Niederspannung mit Gleichstromausgang | |
| Normbezeichnung | Stromversorgungsgeräte für Niederspannung mit Gleichstromausgang |
| Normen/Bestimmungen | EN 61204-3 |
| Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte | |
| Normbezeichnung | Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
| Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke | |
| Normbezeichnung | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 60335-1 |
| Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge - Teil 21-2: EMV-Anforderungen an externe Ladesysteme für Elektrofahrzeuge | |
| Normbezeichnung | Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge - Teil 21-2: EMV-Anforderungen an externe Ladesysteme für Elektrofahrzeuge |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61851-21-2 |
| Hinweis | Klasse B |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL 1310 Class 2 Power Units |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| Störaussendung | Störaussendung nach EN 61000-6-3 (Wohn- und Gewerbebereich) und EN 61000-6-4 (Industriebereich) |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
| Leitungsgeführte Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
| Oberschwingströme | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (Klasse A) | |
| Flicker | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-3 |
| Frequenzbereich | 0 kHz ... 2 kHz |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Luftentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Frequenzbereich | 1 GHz ... 6 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | unsymmetrisch 4 kV (Prüfschärfegrad 4) |
| Ausgang | unsymmetrisch 2 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Eingang | symmetrisch 2 kV (Prüfschärfegrad 4) |
| unsymmetrisch 4 kV (Prüfschärfegrad 4) | |
| Ausgang | symmetrisch 1 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| unsymmetrisch 2 kV (Prüfschärfegrad 3) | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Eingang/Ausgang | unsymmetrisch |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
| Spannungseinbrüche | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
| Spannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Spannungseinbruch | 70 % |
| Anzahl der Perioden | 25 Perioden |
| Zusatztext | Klasse 3 |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannungseinbruch | 40 % |
| Anzahl der Perioden | 10 Perioden |
| Zusatztext | Klasse 3 |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannungseinbruch | 0 % |
| Anzahl der Perioden | 1 Periode |
| Zusatztext | Klasse 3 |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Kriterium C | Zeitweilige Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst korrigiert oder durch Betätigung der Bedienelemente wiederherstellbar ist. |
| Artikelnummer | 1088495 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CG |
| Produktschlüssel | CMPH13 |
| GTIN | 4055626889436 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 91 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 70 g |
| Zolltarifnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | ecef5742-0085-4899-af51-5b5b7bf54c2e |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 2,637 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Energieeinsparung durch höchste Effizienz im Leerlauf- und Teillastbetrieb (Efficiency Level VI)
Platzeinsparung im Schaltschrank durch schmale Bauform mit gleichzeitiger Leistungserhöhung (bis zu 100 %)
Haushaltszulassung (EN 60335) ermöglicht den Einsatz in haushaltsnahen Anwendungen
Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch werkzeuglose Push-in-Anschlusstechnik im 45°-Winkel mit doppelten Anschlusspunkten
Flexible Montage: Aufrasten auf Tragschiene oder Anschrauben auf ebenen Flächen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg