Die Axioline F-Backplane ist zum Einsatz innerhalb einer Station vorgesehen, die durch einen Axioline F-Buskoppler oder einen Axiocontrol eröffnet wird. Die Backplane hat vier Steckplätze "Smart Element-Interface" zur Aufnahme von Axioline Smart Elements.
AXL F BP SE4
-
Modulträger
1088135
Axioline F, Backplane, 4 Steckplätze für Axioline Smart Elements, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 40 mm |
Höhe | 122,4 mm |
Tiefe | 36,9 mm |
Hinweis zu Maßangaben | Die Tiefe gilt bei Verwendung einer Tragschiene TH 35-7.5 (nach EN 60715). |
Breite Komplettmodul | 40 mm |
Höhe Komplettmodul | 124,6 mm |
Tiefe Komplettmodul | 76,1 mm |
Hinweis | Die Tiefe gilt bei Verwendung einer Tragschiene TH 35-7.5 (nach EN 60715). |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Axioline F-Lokalbus | |
Anzahl Schnittstellen | 2 |
Anschlussart | Bussockelmodul |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
Smart Element-Interface | |
Anzahl Schnittstellen | 4 |
Anschlussart | Card-Edge-Steckverbinder |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Axioline F |
Bauform | blockmodular |
Einbaulage | Wandmontage auf waagerechter oder senkrechter Tragschiene |
Besondere Eigenschaften | 4 Steckplätze für Axioline Smart Elements |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,6 W |
Potenziale: Versorgung des Axioline F-Lokalbusses (UBus) | |
Versorgungsspannung | 5 V DC |
Potenziale: Logikversorgung der Smart Elements (USE) | |
Versorgungsspannung | 3,3 V DC (über Card-Edge-Steckverbinder) |
Potenziale: Einspeisung der Peripherieversorgung (UP) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 16 A (extern absichern) |
max. 12 A (Anwendungen mit UL-Zulassung, extern absichern) | |
Stromaufnahme | min. 1,5 mA (ohne gesteckte Smart Elements, bei Nennspannung) |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: 5-V-Versorgung des Lokalbusses (UBus) / 24-V-Versorgung (Peripherie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 5-V-Versorgung des Lokalbusses (UBus) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Peripherie) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Einspeisung der Peripherieversorgung (UP) |
Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline F: System und Installation". |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 14 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Einspeisung der Peripherieversorgung (UP) | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline F: System und Installation". |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 14 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | Wandmontage auf waagerechter oder senkrechter Tragschiene |
Artikelnummer | 1088135 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRIBU1 |
GTIN | 4055626887487 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 118,933 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 86,85 g |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242610 |
ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | aa4ef70b-2445-4e85-95a9-9f7127084e2f |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 4,882 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bereitstellung der Logikversorgung für die gesteckten Axioline Smart Elements
Einspeisung der Peripherieversorgung UP für die gesteckten Axioline Smart Elements
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg