Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

AXL SE IOL4 - Kommunikationsmodul
1088132

Axioline Smart Elements, IO-Link-Master, IO-Link-Ports Class A: 4, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Schutzart: IP20

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Anschluss von vier IO-Link-Devices
Alternativ: Anschluss von einem digitalen Sensor oder Aktor je Port
Anschluss der IO-Link-Devices in 3-Leiter-Technik
Anschluss der Sensoren in 3-Leiter-Technik
Anschluss der Aktoren in 2- und 3-Leiter-Technik
Parameterdatenhaltung auf dem Master
IO-Link-Spezifikation V1.1.2
Ersatzwertverhalten der Ein- und Ausgänge für jeden Port parametrierbar
Unterstützt IOL-CONF
Gespeichertes Gerätetypenschild