AXL SE CNT1 - Funktionsmodul
1088131

Axioline Smart Elements, Funktionsmodul; Zählereingang; Zähleingang: 1; Steuereingang: 1; Zählrichtungseingang: 1; Digitaler Ausgang: 1, 24 V DC (100 mA); Schutzart: IP20

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

32-Bit-Zähler (auf- und abwärts)
Maximale Eingangsfrequenz: 150 kHz
Ansteuerung eines Ausgangs in Abhängigkeit von einem Vergleichswert
Steuerung der Zählung über ein Hardware- oder Software-Gate
Einmalige oder periodische Zählung
Geschützte 24-V-Sensor-/Aktorversorgung
Gespeichertes Gerätetypenschild