Axioline Smart Elements können Sie in Systeme mit Smart Element-Interface integrieren. Dieses Smart Element erfasst Positionen von Inkrementalgebern.
AXL SE INC1 SYM
-
Funktionsmodul
1088130
Axioline Smart Elements, Funktionsmodul; Positionserfassung, Inkrementalgeber; Inkrementalgebereingang: 1, symmetrische Geber gemäß EIA-422; Digitale Eingänge: 2, 24 V DC; Schutzart: IP20
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 14,9 mm |
| Höhe | 62,2 mm |
| Tiefe | 62 mm |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Smart Element-Interface | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | Card-Edge-Steckverbinder |
| Übertragungsgeschwindigkeit | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
| Startzeit bis zur Betriebsbereitschaft | < 500 ms |
| Modul | |
| ID-Code (hex) | none |
| Prozessdatenkanal | 80 Bit |
| Eingabeadressraum | 10 Byte |
| Ausgabeadressraum | 10 Byte |
| Bedarf an Parameterdaten | 19 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 7 Byte |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2, Typ 3 |
| Anzahl der Eingänge | 2 (DI Ref, DI L) |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Anschlusstechnik | 1-Leiter |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -3 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Nenneingangsstrom bei UIN | 3 mA |
| Eingangsfrequenz | max. 200 Hz (am Latch-Eingang DI L) |
| Schutzbeschaltung | Transientenschutz; Suppressordiode |
| Geber | |
| Anzahl der Eingänge | 1 (A, /A, B, /B, Z, /Z) |
| Benennung Eingang | Inkrementalgebereingang |
| Gebersignale | symmetrische Geber gemäß EIA-422 |
| Leitungslänge | max. 30 m (geschirmte Leitung) |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Axioline Smart Elements |
| Bauform | modular |
| Einbaulage | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,8 W |
| Geber | |
| Anzahl | 1 (+5 V) |
| Nennausgangsspannung | 5 V DC |
| Spannungsbereich | 5 V DC ... 5,5 V DC |
| Strombelastbarkeit | max. 250 mA |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz; elektrisch und thermisch |
| Überlastschutz | |
| Transientenschutz; Suppressordiode | |
| Anzahl | 1 (+24 V) |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Spannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Strombelastbarkeit | max. 500 mA |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz; elektrisch (ab ca. 600 mA) |
| Überlastschutz | |
| Transientenschutz; Suppressordiode | |
| Anzahl | 1 (A, /A, B, /B, Z, /Z) |
| Benennung | Symmetrische Inkrementalgeber |
| Spannungspegel der Signale | Differenzsignal (Signal-invertiertes Signal), gemäß EIA-422 |
| Gleichtakt-Spannungsbereich Signal - Ground | -20 V DC ... 20 V DC |
| Eingangsfrequenz | max. 1 MHz |
| Potenziale: Logikversorgung der Smart Elements (USE) | |
| Versorgungsspannung | über Card-Edge-Steckverbinder |
| Potenziale: Peripherieversorgung (UP) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Card-Edge-Steckverbinder) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 700 mA |
| typ. 512 mA | |
| Stromaufnahme | min. 11 mA (ohne angeschlossene Peripherie) |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
| Verpolschutz; Verpolschutzdiode | |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Versorgung Logik / 24-V-Versorgung (Peripherie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Versorgung Logik / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Peripherie) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Peripherie |
| Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline Smart Elements". |
| Peripherie | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline Smart Elements". |
| Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Steckmontage (Smart Element-Steckplatz) |
| Einbaulage | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
| Artikelnummer | 1088130 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRIB61 |
| GTIN | 4055626886183 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 37,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 35 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | c1cefc67-bf3c-4ac2-91fa-26cef19be2ca |
Kompatible Produkte
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Presszange 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Presszange 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etikett 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Marker für Klemmen 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Marker für Klemmen 0830756
Ihre Vorteile
Erfassen von digitalen Signalen von symmetrischen Inkrementalgebern (A, /A, B, /B, Z, /Z)
Erfassen von Impulsen bis zu 1 MHz
Auswertung von Linear- oder Rundachsen
Spannungsversorgung für 5-V- oder 24-V-Geber
1 Eingang für Referenzierung nutzbar
Latch-Funktion zum schnellen Zwischenspeichern von Positionen
32-Bit-Register zur Ausgabe der erfassten Inkremente
Gespeichertes Gerätetypenschild
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg