Axioline Smart Elements können Sie in Systeme mit Smart Element-Interface integrieren. Dieses Smart Element ermöglicht den Betrieb handelsüblicher Peripheriegeräte mit serieller Schnittstelle an einem Bussystem.
AXL SE RS485
-
Kommunikationsmodul
1088128
Axioline Smart Elements, Kommunikationsmodul; serielle Datenübertragung; Kommunikationsmodul; Schnittstelle: RS-485: 1; Prozessdatenbreite: 20 Byte, Transparentprotokoll; Schutzart: IP20
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
DNV
Zulassungs-ID: TAA00003B0RINA
Zulassungs-ID: ELE263623XGABS
Zulassungs-ID: 24-2510075-PDAcULus Listed
Zulassungs-ID: E238705Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Ein serieller Ein- und Ausgabekanal in RS-485-Ausführung
Daten werden im Transparent Mode übertragen
Übertragungsrate einstellbar bis 230400 Bit/s
Anzahl der Datenbits, Stoppbits und Parität einstellbar
Gespeichertes Gerätetypenschild