Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

AXL SE AI4 I 4-20 - Analogmodul
1088062

Axioline Smart Elements, Analogeingabemodul, Analoge Eingänge: 4, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Schutzart: IP20

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

4 analoge Eingabekanäle
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
Strombereich: 4 mA ... 20 mA
Datenformat: Normierte Darstellung
Auflösung: 12 Bit
Drahtbrucherkennung
Gespeichertes Gerätetypenschild