FOC-17S4-LCD2-GF01/2 - Verbindungskabel
1087114

M17-Baureihe mit vorkonfektionierter LWL-Buchsenbaugruppe: 4-polige M17-Buchse, LC-Duplex am anderen Ende, 2 m lang, Glasfaser Multimode G62.5/125 µm OM1, Schutzart IP67 nach dem Einsetzen, feste Installation für Verwendung im Innenbereich

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vorgefertigter LWL-Steckerverbinderaufbau, kein Fusionsspleißen am Einbauort nötig, Plug-and-Play
Für Direktmontage mit LC- und ST-Steckverbinder erhältlich