Das Modul ist ein Axioline P I/O-Modul zur Verwendung im modularen Axioline P I/O-System. Das Modul ist ein modulares I/O-Gerät, das dem Axioline P-Lokalbus hinzugefügt werden kann, um I/O-Daten auf den Axioline P-Buskoppler zu übertragen, der der Station übergeordnet ist. Das Modul ist voll Hot-Swap-fähig und darf unter Spannung entfernt werden. Das Modul ermöglicht den Anschluss von bis zu vier HART-Geräten. Das analoge I/O-Ausgangsmodul mit HART-Fähigkeiten verwaltet analoge Ausgangs- und HART-Daten zu und von den Feld-I/O-Klemmen und stellt diese Informationen dem Buskoppler über den Axioline P-Lokalbus zur Verfügung.
AXL P AO4 HART 1F
-
Analogmodul
1087079
Axioline P, Analogausgabemodul, Analoge Ausgänge: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, HART-Funktionalität, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Stecker
Produktdetails
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Zulassungs-ID: E196811UL Listed
Zulassungs-ID: E196811ATEX
Zulassungs-ID: DEMKO 20 ATEX 2334XKompatible Produkte
Ihre Vorteile
4 analoge ausgangsgespeiste Steuersignale für HART
Strombereich: 4 mA ... 20 mA und 0 mA ... 20 mA
Zyklischer Zugriff auf PV, SV, TV, QV und Schleifenstrom
Temperaturbereich: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-fähig