Das Modul ist ein Axioline P I/O-Modul zur Verwendung im modularen Axioline P I/O-System. Das Modul ist ein modulares I/O-Gerät, das dem Axioline P-Lokalbus hinzugefügt werden kann, um I/O-Daten auf den Axioline P-Buskoppler zu übertragen, der der Station übergeordnet ist. Als eigensicheres I/O-Modul ermöglicht dieses Gerät den direkten Anschluss von eigensicheren Feld-I/Os an die Klemmen des Moduls. Das Modul ist voll Hot-Swap-fähig und darf unter Spannung entfernt werden. Die digitalen Ausgangskennwerte des Moduls von 21 V DC und 60 mA erlauben den Anschluss von bis zu vier magnetgesteuerten digitalen Ausgangssignalen.
AXL P EX IS DO4 SD 21-60 1F
-
Digitalmodul
1087078
Axioline P, Digitalausgabemodul, Digitale Ausgänge: 4, 21 V, 60 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Magnetansteuerung, eigensicher, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Stecker
Produktdetails
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E196811UL Listed
Zulassungs-ID: FIILE E196811ATEX
Zulassungs-ID: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
Zulassungs-ID: 2025122316122298UKCA-EX
Zulassungs-ID: UL22UKEX2508XKompatible Produkte
Ihre Vorteile
Vier 21 V DC - 60 mA digitale ausgangsgespeiste Steuersignale für Magnetantriebe
Eigensichere digitale Ausgänge mit Verbindung zu Zone 1, Zone 0 oder Division 1
Temperaturbereich: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-fähig