Das sichere Koppelrelais koppelt digitale Ausgangssignale von fehlersicheren Steuerungen an die Peripherie und dient zur Leistungsanpassung und galvanischen Trennung. Das sichere Koppelrelais kann in High- und Low-Demand-Applikationen eingesetzt werden. Das sichere Koppelrelais unterbricht Stromkreise sicherheitsgerichtet.
PSR-PC21-2NO-2NC-24DC-SC
-
Koppelrelais
1086945
Koppelrelais für SIL 3 High- und Low-Demand-Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 2 unabhängig ansteuerbare Freigabestrompfade, 2 Rückmeldestrompfade, Safe-State-Off-Anwendungen, Testpulsfilter, steckbare Schraubklemme
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Produkttyp | Koppelrelais |
Produktfamilie | PSRmini |
Anwendung | Sicher Ausschalten |
High Demand | |
Low Demand | |
Ex | |
Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Typ. Anzugszeit bei Us | < 70 ms (bei Ansteuerung über A1 oder A3 bei US) |
Rückfallzeit typisch | < 30 ms (bei Ansteuerung über A1 oder A3 bei US) |
Wiederbereitschaftszeit | 500 ms |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 7,05 W (S1, S2, S3, S4 = ON, 2-kanalig belastet, UB = 30 V, US = 24 V, IS = 2*46 mA, IL² = 36 A, Rcontact = 0,05 Ω) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 6,4 kV von (A1/A2, A3/A4, 21/22, 41/42) zu (13/14, 33/34) und zwischen (13/14) und (33/34) |
Basisisolierung 4 kV zwischen allen Strompfaden und Gehäuse | |
500 V-Trennung zwischen (A1/A2, A3/A4) und (21/22, 41/42) | |
Versorgung | |
Benennung | A1/A2, A3/A4 |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -20 % / +25 % |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 15 mA (pro Kanal (konfigurierbar)) |
typ. 25 mA (pro Kanal (konfigurierbar)) | |
typ. 40 mA (pro Kanal (konfigurierbar)) | |
typ. 46 mA (pro Kanal (konfigurierbar)) | |
Leistungsaufnahme an US | typ. 360 mW (pro Kanal (konfigurierbar)) |
typ. 600 mW (pro Kanal (konfigurierbar)) | |
typ. 960 mW (pro Kanal (konfigurierbar)) | |
typ. 1,1 W (pro Kanal (konfigurierbar)) | |
Einschaltstrom | typ. 200 mA (Δt = 10 µs bei Us, pro Kanal (konfigurierbar)) |
typ. 300 mA (Δt = 10 µs bei Us, pro Kanal (konfigurierbar)) | |
Filterzeit | 2 ms (bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz; Suppressordiode 38,6 V |
Relais: Freigabestrompfade (13/14, 33/34) | |
Beschreibung des Ausgangs | 2 NO parallel, unverzögert, sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Kontaktausführung | 2 Freigabestrompfade |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung | min. 12 V DC |
max. 250 V AC/DC | |
Schaltleistung | min. 60 mW |
Einschaltstrom | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Grenzdauerstrom | 6 A (High-Demand) |
4 A (Low-Demand) | |
Quadr. Summenstrom | 72 A2 (High-Demand, Derating beachten) |
32 A2 (Low-Demand, Derating beachten) | |
Schaltfrequenz | max. 0,1 Hz |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Ausgangssicherung | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen) | |
Relais: Rückmeldestrompfade (21/22, 41/42) | |
Beschreibung des Ausgangs | 2 NC parallel, unverzögert, sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Kontaktausführung | 2 Rückmeldestrompfade |
Kontaktmaterial | AgCuNi, + Au |
Schaltspannung | min. 5 V DC |
max. 30 V DC | |
Schaltleistung | min. 20 mW |
Einschaltstrom | min. 1 mA |
max. 100 mA | |
Grenzdauerstrom | 100 mA |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Ausgangssicherung | 150 mA Flink |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
Statusanzeige | 2 x LED (grün) |
Breite | 12,5 mm |
Höhe | 112,2 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Sicherheitstechnische Daten: EN 50156-2 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Referenz IEC 61508) |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand bei 2-kanaliger Beschaltung (1oo2-Struktur) | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand bei 1-kanaliger Beschaltung (1oo1-Struktur) | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand bei 2-kanaliger Beschaltung (1oo2-Struktur) | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand bei 1-kanaliger Beschaltung (1oo1-Struktur) | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 15g |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Zertifikat | DEMKO 19 ATEX 2240X |
IECEx | |
Kennzeichnung | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Zertifikat | IECEx ULD 19.0023X |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | cULus |
Zertifikat | E140324 |
UL Ex, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
Zertifikat | E360692 |
CE | |
Kennzeichnung | CE-konform |
Umweltsimulationstest | |
Kennzeichnung | G3 |
Zertifikat | ISA-S71.04 |
CCC / China-Ex | |
Kennzeichnung | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Zertifikat | 2022122304115696 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 1086945 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA182 |
GTIN | 4055626881904 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 207,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 206,52 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 05af3c71-0245-4bd3-81a3-3f65c2b5f6f0 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis SIL 3 gemäß IEC 61508, IEC 61511 und IEC 50156
Zugelassen für Class I, Zone 2 Anwendungen
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205
Einfacher Proof-Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt
Geringe Gehäusebreite von nur 12,5 mm
Lange Lebensdauer durch Filterung der Steuerungsprüfimpulse
2 Freigabestrompfade, 2 Rückmeldestrompfade
Unabhängige Ansteuerung der Relaiskanäle möglich
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg