Das Modul ist ein Axioline F-I/O-Modul zur Verwendung im modularen Axioline F-I/O-System. Das Modul ist ein modulares I/O-Gerät, das dem Axioline F-Lokalbus hinzugefügt werden kann, um I/O-Daten auf die Axioline F-Steuerung oder den Buskoppler zu übertragen, der der Station übergeordnet ist. Als eigensicheres I/O-Modul ermöglicht dieses Gerät den direkten Anschluss von eigensicheren Feld-I/Os an die Klemmen des Moduls. Die digitalen Ausgangskennwerte des Moduls von 24 V DC und 48 mA erlauben den Anschluss von bis zu vier magnetgesteuerten digitalen Ausgangssignalen.
AXL F EX IS DO4 SD 24-48 XC 1F
-
Digitalmodul
1086901
Axioline F, Digitalausgabemodul, Digitale Ausgänge: 4, 24 V, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Magnetansteuerung, Extreme Conditions-Variante, eigensicher, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx UL 20.0044XCCC
Zulassungs-ID: 2025122316122298cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E196811UL Listed
Zulassungs-ID: FIILE E196811ATEX
Zulassungs-ID: DEMKO 20 ATEX 2370XUKCA-EX
Zulassungs-ID: UL22UKEX2508XKompatible Produkte
Ihre Vorteile
Vier 24 V DC - 48 mA digitale ausgangsgespeiste Steuersignale für Magnetantriebe
Eigensichere digitale Ausgänge mit Verbindung zu Zone 1, Zone 0 oder Division 1
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)