UBAL 240 FE - Hochstromklemme
1086510

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 380 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 240 mm2, Querschnitt: 35 mm2 - 240 mm2, Bemessungsquerschnitt: 240 mm2, Querschnitt: 35 mm2 - 240 mm2, Montageart: Schraubmontage, Farbe: gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Maßgeschneiderter Schraubanschluss für ein- und mehrdrähtige Aluminium- und Kupferleiter
Wartungsfreie und vorab gefettete Klemmstellen vereinfachen den Anschluss von Aluminiumleitern
Extrem robuste Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid mit V0-Zulassung
Das spezielle Design der UBAL ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von Aluminium- und Kupferleiter in verschiedenen Anschlüssen