UBAL 150 FE
-
Hochstromklemme
1086504
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 290 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 150 mm2, Querschnitt: 35 mm2 - 150 mm2, Bemessungsquerschnitt: 150 mm2, Querschnitt: 35 mm2 - 150 mm2, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: gelb
Anschlussquerschnitt
Produktdetails
Allgemein | Reihenklemme für Aluminium- und Kupferleiter (AL-CU) |
Allgemein | |
Hinweis | Bei Verwendung von flexiblen Leitern empfehlen wir die Verwendung von Aderendhülsen. |
Produkttyp | Durchgangsklemme |
Produktfamilie | UBAL |
Polzahl | 1 |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 9,55 W |
Nennquerschnitt | 150 mm² |
Aluminiumleiter | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M18 |
Hinweis | Schrauben mit Innensechskant |
Folgende Werte beziehen sich auf Aluminiumleiter | |
Die Werte für Aluminiumleiter beziehen sich auf starre und mehrdrähtige Leiter nach EN 60228. Im Downloadbereich finden Sie Anwenderhinweise zum Anschluss von Aluminiumleitern. |
|
Anzugsdrehmoment | 30 ... 30 Nm |
Abisolierlänge | 30 mm |
Anschluss gemäß Norm | IEC 61238-1 |
Leiterquerschnitt starr | 35 mm² ... 150 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 2 ... 300 (umgerechnet nach IEC) |
Nennstrom | 290 A |
Belastungsstrom maximal | 290 A (bei 150 mm² Leiterquerschnitt - Prüfstrom nach IEC 61238-1) |
Nennspannung | 1000 V |
Nennquerschnitt | 150 mm² |
Kupferleiter | |
Hinweis | Folgende Werte beziehen sich auf Kupferleiter |
Flexible Leiter der Klasse 5 nach EN 60228. | |
Anzugsdrehmoment | 20 ... 30 Nm |
Abisolierlänge | 30 mm |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr | 35 mm² ... 150 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 2 ... 300 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 95 mm² ... 120 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 35 mm² ... 120 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 35 mm² ... 120 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 35 mm² ... 50 mm² |
Nennstrom | 309 A |
Belastungsstrom maximal | 309 A (bei 150 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 1000 V |
Nennquerschnitt | 150 mm² |
Breite | 30,5 mm |
Höhe | 105,5 mm |
Tiefe | 67 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 67 mm |
Tiefe auf NS 35/15 | 74,5 mm |
Bohrlochdurchmesser | 2,75 mm |
Farbe | gelb (RAL 1018) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | II |
Isolierstoff | PA |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 400 °C |
Stoßspannungsprüfung | |
Prüfspannung Sollwert | 8 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Erwärmungsprüfung | |
Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Kurzzeitstromfestigkeit 150 mm² | 18 kA |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
Prüfspannung Sollwert | 2,2 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Mechanische Festigkeit | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Befestigung auf dem Träger | |
Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 35 |
Prüfkraft Sollwert | 15 N |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
Rotationsgeschwindigkeit | 10 U/min |
Umdrehungen | 135 |
Leiterquerschnitt/Gewicht | 35 mm² / 6,8 kg |
150 mm² / 15 kg | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Nadelflammenprüfung | |
Einwirkdauer | 10 s |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schwingen/Breitbandrauschen | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut |
Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
ASD-Pegel | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Beschleunigung | 3,12g |
Prüfdauer je Achse | 5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schocken | |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 30g |
Schockdauer | 18 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 61238-1 |
IEC 60947-7-1 |
Montageart | NS 35/15 |
NS 35/7,5 |
Artikelnummer | 1086504 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE1311 |
GTIN | 4055626879734 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 152,38 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 150 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | EE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
CEC UBAL 150 - Abdeckplatte 1086474
-
UCT-TM 10 - Marker für Klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 GN - Marker für Klemmen 0829173
-
UCT-TM 10 RD - Marker für Klemmen 0829169
-
UCT-TM 10 YE - Marker für Klemmen 0829143
-
UCT-TM 10 BU - Marker für Klemmen 0829172
-
UCT-TM 10 OG - Marker für Klemmen 0829170
-
PXC TERMINAL GREASE - Antioxidationsmittel 1108540
Ihre Vorteile
Wartungsfreie und vorab gefettete Klemmstellen vereinfachen den Anschluss von Aluminiumleitern
Maßgeschneiderter Schraubanschluss für ein- und mehrdrähtige Aluminium- und Kupferleiter
Extrem robuste Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid mit V0-Zulassung
Das spezielle Design der UBAL ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von Aluminium- und Kupferleiter in verschiedenen Anschlüssen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg