UBAL 95 GN - Hochstromklemme
1086477

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 220 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 95 mm2, Querschnitt: 16 mm2 - 95 mm2, Bemessungsquerschnitt: 95 mm2, Querschnitt: 16 mm2 - 95 mm2, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: grün

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Wartungsfreie und vorab gefettete Klemmstellen vereinfachen den Anschluss von Aluminiumleitern
Maßgeschneiderter Schraubanschluss für ein- und mehrdrähtige Aluminium- und Kupferleiter
Extrem robuste Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid mit V0-Zulassung
Das spezielle Design der UBAL ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von Aluminium- und Kupferleiter in verschiedenen Anschlüssen