CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - RJ45-Kupplung
1086111

RJ45-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: Metall, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade, Freenet Ausführung zur Verwendung mit IP67-Anbaurahmen und Terminaloutlets, Ethernet

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kompakte Bauform
Freenet-Adapter für die Integration in IP6X-Anbaurahmen
Robustes Design
10 GBit/s
Spezialwerkzeuglose Montage
CAT6A nach ISO/IEC 11801
360°-Schirmung