CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8 - RJ45-Kupplung
1086108

RJ45-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: Metall, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade, Keystone Ausführung zur Verwendung mit IP20- und IP67-Anbaurahmen oder direkten Integration in die Gehäusewand, Ethernet

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kompakte Bauform
Keystone-Adapter für eine direkte Integration in die Gehäusewand
Robustes Design
10 GBit/s
Spezialwerkzeuglose Montage
CAT6A nach ISO/IEC 11801
360°-Schirmung
PoE++ kompatibel