SAC-3P-10,0-PUR/M 8SIFS - Sensor-/Aktor-Kabel
1085908

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8 Snap-in, Kodierung: A, Kabellänge: 10 m

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Zeit sparen dank Installation mit Snap-in-Schnellverriegelung
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung