Der FL TRAGSCHIENENADAPTER 22.5 wurde konzipiert, um 22,5 mm breite Produkte in beliebiger Ausrichtung bündig auf einer standardmäßigen 35 mm-Tragschiene montieren zu können.
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5
-
Montageplatte
1085485
Der FL TRAGSCHIENENADAPTER 22.5 wurde konzipiert, um 22,5 mm breite Produkte in beliebiger Ausrichtung bündig auf einer standardmäßigen 35 mm-Tragschiene montieren zu können.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache und sichere Anpassung von Tragschienenprodukten zur bündigen Montage auf einer Tragschiene