THERMOMARK ROLL 2.0 - Thermotransferdrucker
1085260

Der Thermotransferdrucker THERMOMARK ROLL 2.0 bedruckt Marker im Rollen- und Endlosformat für Anwendungen in der Klemmen-, Leiter-, Kabel-, Geräte- und Anlagenmarkierung. Erstellen Sie hochwertig bedruckte Etiketten, Einsteckschilder sowie Schrumpf- und Markierungsschläuche im vorgestanzten oder Endlosformat.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Der THERMOMARK ROLL 2.0 bedruckt Markierungsmaterial im Rollenformat. Für Anwendungen in der Klemmen-, Leiter-, Kabel-, Geräte- und Anlagenmarkierung
Bedruckung von gestanzten bzw. endlos Klebeetiketten, Einsteckschildern und Schrumpfschläuchen
Schnelle, hochwertige und beständige Bedruckung
Einfache und intuitive Bedienung über Touch-Farb-Display
Wartungsfreier Betrieb mit bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
Einfache Ansteuerung mit PROJECT COMPLETE Software
USB- und Ethernetanschlüsse