FL SWITCH 1105N - Industrial Ethernet Switch
1085254

Schmaler Ethernet Switch, fünf RJ45-Ports mit 10/100/1000 MBit/s an allen Ports, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsgeschwindigkeit von 10/100/1000 MBit/s
Unterstützung von Jumbo Frames (Framegröße bis zu 9216 Bytes/Frame)
QoS-priorisierte Meldungen (Quality of Service)
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
Verbesserte Priorisierung des Datenverkehrs für Automatisierungsprotokolle
PROFINET PTCP-Filter für zuverlässige Kommunikation in PROFINET-Netzwerken
Energy Efficient Ethernet gemäß IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A für Echtzeitdatenaustausch
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau