Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FL SWITCH 1108N - Industrial Ethernet Switch
1085243

Schmaler Ethernet Switch, acht RJ45-Ports mit 10/100/1000 MBit/s an allen Ports, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

QoS-priorisierte Meldungen (Quality of Service)
RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsgeschwindigkeit von 10/100/1000 MBit/s
Unterstützung von Jumbo Frames (Framegröße bis zu 9216 Bytes/Frame)
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
Verbesserte Priorisierung des Datenverkehrs für Automatisierungsprotokolle
PROFINET PTCP-Filter für zuverlässige Kommunikation in PROFINET-Netzwerken
Energy Efficient Ethernet gemäß IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A für Echtzeitdatenaustausch
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau